Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CPE-19-5B-6B
Référence pièce
|
---|
CPE-19-5B-6B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diamètre du trou D1 (Ø) | Diamètre du trou D2 (Ø) | Diamètre extérieur (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Caractéristique | Couple admissible (N•m) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Moment d'inertie (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 19 | 19.4 | 4 001 à 10 000 | Rigidité à la torsion élevée / Couple élevé / Haute précision / Faible moment d'inertie / Petit | 0.7 | 6000 | 0,02 à 0,2 | 0.2 | 1 | 0.69×10-6 |
Loading...
Type | Type standard | Matériau du corps | Aluminium | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas-à-pas |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::100 |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diamètre du trou D1(Ø)
Diamètre du trou D2(Ø)
Diamètre extérieur(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Vitesse de rotation maximale(tr/min)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles