Référence fabricant: 580H100
Marque: MITSUBOSHI BELTING
Prix: 66.36 €
Délai de livraison: 10 jours
Largeur nominale W (mm): 25.4 mm
Largeur nominale W (pouce): 1
Largeur nominale de la courroie: 1473.2 mm
Largeur nominale de la courroie: 58 pouce
Nombre de dents: 116
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
580H100
Référence pièce
|
---|
580H100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Largeur nominale de la courroie (pouce) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.36 € | 1 | 10 jours | - | 25.4 | 1 | 1473.2 | 58 | 116 |
Loading...
Forme de la courroie | Extrémité fermée | Surface dentée de la courroie | Standard (un côté) | Matériau de la courroie | Courroie en caoutchouc |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Fibre de verre | Forme de la courroie | H | Type de forme de la courroie | Profil denté trapézoïdal, type circulaire |
Couple de transmission | Transmission de couple standard |
Vous vous trouvez sur la page de Courroie de distribution H, le numéro d'article est le suivant: 580H100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 580H100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Largeur nominale W (mm)(mm)
Largeur nominale W (pouce)
Largeur nominale de la courroie(mm)
Largeur nominale de la courroie(pouce)
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1000H200 |
1000H300 |
1020H075 |
580H150 |
580H200 |
580H300 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Largeur nominale W (mm) (mm) | Largeur nominale W (pouce) | Largeur nominale de la courroie (mm) | Largeur nominale de la courroie (pouce) | Nombre de dents |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.91 € | 1 | 10 jours | - | 50.8 | 2 | 2540 | 100 | 200 | ||
237.43 € | 1 | 10 jours | - | 76.2 | 3 | 2540 | 100 | 200 | ||
86.06 € | 1 | 10 jours | - | 19.1 | 0.75 | 2590.8 | 102 | 204 | ||
97.87 € | 1 | 10 jours | - | 38.1 | 1.5 | 1473.2 | 58 | 116 | ||
91.59 € | 1 | 10 jours | - | 50.8 | 2 | 1473.2 | 58 | 116 | ||
145.74 € | 1 | 10 jours | - | 76.2 | 3 | 1473.2 | 58 | 116 |