Insert Tangless, gros filet, système métrique

Insert Tangless, gros filet, système métrique
  • Remise sur volume
An insert with no tang that does not require folding to remove. A product that eliminates the time and cost required to perform the insertion operation that would otherwise be needed when tangs are present.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2TNM-M2X0.4-1D
2TNM-M2X0.4-1.5D
2TNM-M2X0.4-2D
2TNM-M2.5-0.45X1D
2TNM-M2.5-0.45X1.5D
2TNM-M2.5-0.45X2D
2TNM-M2.6-0.45X1D
2TNM-M2.6-0.45X1.5D
2TNM-M2.6-0.45X2D
2TNM-M3-0.5X1D
2TNM-M3-0.5X1.5D
2TNM-M3-0.5X2D
2TNM-M4-0.7X1D
2TNM-M4-0.7X1.5D
2TNM-M4-0.7X2D
2TNM-M5-0.8X1D
2TNM-M5-0.8X1.5D
2TNM-M5-0.8X2D
2TNM-M6-1.0X1D
2TNM-M6-1.0X1.5D
2TNM-M6-1.0X2D
2TNM-M8-1.25X1D
2TNM-M8-1.25X1.5D
2TNM-M8-1.25X2D
2TNM-M10-1.5X1D
2TNM-M10-1.5X1.5D
2TNM-M10-1.5X2D
2TNM-M12-1.75X1D
2TNM-M12-1.75X1.5D
2TNM-M12-1.75X2D
2TNM-M16X1.5-1D
2TNM-M16X2.0-1D
2TNM-M16X2.0-1.5D
2TNM-M16X2.0-2D
2TNM-M20X1.5-1D
2TNM-M20X2.5-1.5D
2TNM-M20X2.5-2D
2TNM-M22X1.5-1D
2TNM-M24X1.5-1D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à vis Taille de vis
(mm)
Longueur nominale Pas
(mm)

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)21D0.4

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)21.5D0.4

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)22D0.4

0.48 €

50 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.51D0.45

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.51.5D0.45

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.52D0.45

0.48 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.61D0.45

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.61.5D0.45

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)2.62D0.45

0.48 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)31D0.5

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)31.5D0.5

0.53 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)32D0.5

0.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage métrique (gros)41D0.7

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)41.5D0.7

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)42D0.7

0.48 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)51D0.8

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)51.5D0.8

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)52D0.8

0.48 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)61D1.0

0.51 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)61.5D1.0

0.54 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)62D1.0

0.56 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)81D1.25

0.61 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)81.5D1.25

0.62 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)82D1.25

0.65 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)101D1.5

0.68 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)101.5D1.5

0.79 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)102D1.5

0.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage métrique (gros)121D1.75

0.87 €

1 Disponible 5 jours 10Filetage métrique (gros)121.5D1.75

1.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Filetage métrique (gros)122D1.75

6.88 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (fin)161D1.5

5.79 €

1 5 jours 10Filetage métrique (gros)161D2.0

6.05 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)161.5D2.0

6.61 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)162D2.0

9.37 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (fin)201D1.5

7.58 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)201.5D2.5

9.91 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)202D2.5

11.70 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)221D1.5

12.39 €

50 Disponible 7 jours 10Filetage métrique (gros)241D1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Tangless Application Métal léger / Fonte / Résine générale Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Encoche de rupture du tenon NA Environnement de fonctionnement Équipement de fabrication / En lien avec les produits informatiques / Associé à l'aérospatiale / Automobile / Matériel roulant / Navigation / Transport

Assistance technique