Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XYZ

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XYZ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BSS73-40A
BSS73-40AR
BSS73-40C
BSS73-40CR
BSS73-40CU
BSS73-40CUR
BSS73-50A
BSS73-50AR
BSS73-50C
BSS73-50CR
BSS73-50CU
BSS73-50CUR
BSS73-60A
BSS73-60AR
BSS73-60C
BSS73-60CR
BSS73-60CU
BSS73-60CUR
BSS73-70A
BSS73-70AR
BSS73-70C
BSS73-70CR
BSS73-70CU
BSS73-70CUR
BSS73-80A
BSS73-80AR
BSS73-80C
BSS73-80CR
BSS73-80CU
BSS73-80CUR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Convient au micromètre

592.94 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27CentralStandard-

696.11 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27CentralGauche/droite-

592.94 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LatéralStandardBas

696.11 €

1 Disponible 7 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LatéralGauche/droiteBas

592.94 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LatéralStandardHaut

696.11 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 40– ±10mm– ±10mm– ±10mm4040±6.5±6.5±6.51.150.891.27LatéralGauche/droiteHaut

754.57 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86CentralStandard-

754.57 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86CentralGauche/droite-

754.57 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86LatéralStandardBas

754.57 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86LatéralGauche/droiteBas

754.57 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86LatéralStandardHaut

754.57 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm5050±6.5±6.5±6.50.910.430.86LatéralGauche/droiteHaut

655.54 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28CentralStandard-

756.10 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28CentralGauche/droite-

655.54 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28LatéralStandardBas

756.10 €

1 Disponible 7 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28LatéralGauche/droiteBas

655.54 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28LatéralStandardHaut

756.10 €

1 Disponible 8 jours 1041 à 6041 à 60– ±10mm– ±10mm– ±10mm6060±6.5±6.5±6.50.290.240.28LatéralGauche/droiteHaut

967.75 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18CentralStandard-

967.75 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18CentralGauche/droite-

967.75 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18LatéralStandardBas

967.75 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18LatéralGauche/droiteBas

967.75 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18LatéralStandardHaut

967.75 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90– ±10mm– ±10mm– ±10mm7070±6.5±6.5±6.50.170.120.18LatéralGauche/droiteHaut

930.83 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12CentralStandard-

1,057.30 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12CentralGauche/droite-

930.83 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LatéralStandardBas

1,057.30 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LatéralGauche/droiteBas

930.83 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LatéralStandardHaut

1,057.30 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9061 à 90±10 – 30mm±10 – 30mm±10 – 30mm8080±12.5±12.5±12.50.130.080.12LatéralGauche/droiteHaut

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 30.1~50 Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv.
Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Charge admissible(N) 49 Trou débouchant (trou central de la table) NA Rectitude de la table(µm) 3
Collier Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique