Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale)
  • Remise sur volume
A stage that rotates around a perpendicular axis through the center of the top surface. It is a high-resolution, high-precision goniometric stage which uses crossed rollers for the moving guides and a worm gear as the feed mechanism.

[Features]
• Optimal for angular and positional adjustments
• Wide-ranging uses, from jigs to production lines and machine assembly
• This goniometric stage (micrometer side-drive configuration) achieves high resolution and high precision by using crossed rollers for the travel guides and a micrometer-controlled feed mechanism
• Excellent for meeting space-saving demands

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B58-70WLC

Référence pièce
B58-70WLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Nombre d'axes goniométriques

824.68 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–Aluminium anodisé transparent25,1 à 3070704912226±3-0.170.060.06LatéralStandard1 axe

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Aluminium Mécanisme de guidage Rouleau croisé
Trou débouchant (trou central de la table) NA Collier Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard
Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Vous vous trouvez sur la page de Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale), le numéro d'article est le suivant: B58-70WLC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B58-70WLC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
B58-40UCR
B58-40WLC
B58-40WLCR
B58-70WLCR
B59-40
B59-40R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (angle α)
(deg)
Course (angle β)
(deg)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Inversé Nombre d'axes goniométriques

821.15 €

1 Disponible 9 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40Aluminium anodisé noir15,1 à 20404029.44020±7-1.31.150.27LatéralGauche/droite1 axe

811.62 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3070,1 à 80Aluminium anodisé noir15,1 à 20404029.48020±4-1.31.150.27LatéralStandard1 axe

811.62 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3070,1 à 80Aluminium anodisé noir15,1 à 20404029.48020±4-1.31.150.27LatéralGauche/droite1 axe

824.68 €

1 Disponible 9 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50100.1–Aluminium anodisé transparent25,1 à 3070704912226±3-0.170.060.06LatéralGauche/droite1 axe

1,658.20 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40Aluminium anodisé noir35,1 à 40404027.44040±7±41.572.31.57LatéralStandard2 axe

1,658.20 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 405–3035,1 à 40Aluminium anodisé noir35,1 à 40404027.44040±7±41.572.31.57LatéralGauche/droite2 axe

Assistance technique