Unité d'étage multi-axes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B210-40CN
B210-60CN
B210-80CN
B210-100CN
B220-100CN
B230-38N
B230-60N
B240-40AN
B240-40CN
B240-60AN
B240-60CN
B240-80AN
B240-80CN
B250-40C-L
B250-40C-W
B250-60C-L
B250-60C-W
B270-40C-L
B270-40C-W
B270-60C-L
B270-60C-T
B270-60C-W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType Taille de la table (diam.) (plage sélectionnable)
(D(Ø))
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Taille de la table (diam.) D
(Ø)
Charge admissible
(N)
Combinaison de platine de positionnement multiaxe Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique
(mm)
Position du bouton d'alimentation Dimension extérieure W
(mm)

599.32 €

1 9 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative50mm ou moins5–30388.8Table de positionnement, axe des Xyθ---Latéral98.5

705.74 €

1 5 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative60mm5–306026.4Table de positionnement, axe des Xyθ---Latéral102.5

851.24 €

1 5 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative85mm30.1~508534.3Table de positionnement, axe des Xyθ---Latéral151

1,508.83 €

1 8 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative100mm ou plus30.1~5010034.3Table de positionnement, axe des Xyθ---Latéral152.5

1,732.46 €

1 8 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative100mm ou plus50.1~10010058.8Table de positionnement, axe des Xyθ---Latéral161

639.15 €

1 8 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative-5–30-8.8Table de positionnement, axe des Xyθ2525-Latéral68.2

813.31 €

1 8 jours 10Axe des XY + platine de positionnement rotative-5–30-9.8Table de positionnement, axe des Xyθ4040-Latéral98.5

1,194.40 €

1 8 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative50mm ou moins5–30386.8Table de positionnement, axe des XYZθ---Central112.2

1,132.50 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative50mm ou moins5–30386.8Table de positionnement, axe des XYZθ---Latéral98.5

1,264.68 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative60mm5–306016.6Table de positionnement, axe des XYZθ---Central133.5

1,264.68 €

1 5 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative60mm5–306016.6Table de positionnement, axe des XYZθ---Latéral102.5

1,460.35 €

1 8 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative85mm5–308522.5Table de positionnement, axe des XYZθ---Central206.5

1,460.35 €

1 5 jours 10Axe des XYZ + platine de positionnement rotative85mm5–308522.5Table de positionnement, axe des XYZθ---Latéral151

1,669.85 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-1~4.9-2.9Table de positionnement, axe des XYZαβ404025Latéral98.5

1,669.85 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-1~4.9-1.9Table de positionnement, axe des XYZαβ404040Latéral98.5

1,988.99 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-5–30-7.4Table de positionnement, axe des XYZαβ606035Latéral102.5

1,988.99 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-5–30-8.8Table de positionnement, axe des XYZαβ606060Latéral102.5

2,630.88 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-1~4.9-4.9Table de positionnement, axe des XYZαβ404040Latéral100.5

2,630.88 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-1~4.9-4.9Table de positionnement, axe des XYZαβ404060Latéral100.5

2,611.98 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-5–30-13.7Table de positionnement, axe des XYZαβ606050Latéral113.5

2,611.93 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-5–30-13.7Table de positionnement, axe des XYZαβ6060100Latéral113.5

2,611.93 €

1 9 jours 10Axe des XYZ + platine goniométrique axe des XY-5–30-13.7Table de positionnement, axe des XYZαβ606075Latéral113.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Aluminium Traitement de surface de la table Aluminium anodisé noir
Trou débouchant (trou central de la table) NA Collier Standard Inversé Standard
Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Assistance technique