Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKH-100VUH
Référence pièce
|
---|
SKH-100VUH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.84 € | 1 | 6 jours | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 350 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou long | 98(108) | 49(55) | 137 | 86 | 100 | 50 | Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Distribution / chariot manuel / palette / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Levage vertical | Charge lourde | - |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque fixe | Butée | NA | Matériau du raccord | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Roulements de roue | Disponible |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes industrielles, série SKH sur support, le numéro d'article est le suivant: SKH-100VUH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKH-100VUH.
Configurer
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Combinaison de pas de trou fendu
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SKH-100MHC |
SKH-100VAH |
SKH-130MHC |
SKH-130VAH |
SKH-130VUH |
SKH-150MHC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Application | Catégorie de charge | Combinaison de pas de trou fendu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 144 | - | 320.01~485.00 | 460 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou long | 98(108) | 49(55) | 137 | 86 | 100 | 50 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - | ||
52.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 144 | - | 220.01~320.00 | 250 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou long | 98(108) | 49(55) | 137 | 86 | 100 | 50 | Levage vertical / Installations commerciales / Affichages / Stands de produits / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - | ||
130.59 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Levage vertical / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - | ||
77.89 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | - | 220.01~320.00 | 300 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc | NA | Trou rond | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Levage vertical / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - | ||
108.76 € | 1 | 6 jours | 10 | 177 | - | 485.01~750.00 | 500 | [Uréthane] Uréthane | Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 50 | Levage vertical / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - | ||
93.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 198 | - | 485.01~750.00 | 600 | [Matières plastiques d'ingénierie] Nylon pour moulage monomère | Résistance à l'huile | Trou rond | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 50 | Levage vertical / Équipement OA / équipement d'information et de communication / Installations d'usine / Distribution / chariot manuel / palette | Charge lourde | - |