Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FAT-M5 |
FAY-M5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Forme de connexion filetage <=> filetage | Type de connexion filetage à tube | Forme de connexion de raccordement filetage à filetage | Forme de connexion multipoint filetage à tube | Forme de raccord tube à tube | Autres formes, types | Matériau | Traitement de surface | Type à vis | Filetage nominal | Type à vis pour la section de plus petit diam. | Vis nominale à la section de plus petit diam. | D.E. de tuyau applicable (Ø) | Ozone applicable | Résistant à la poussière et à l'huile | Section effective (mm²) | Nombre d'alésages | Pas de vis (mm) | Vis, pas côté petit calibre (mm) | D.E. de tuyau applicable Détails (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.94 € | 10 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille réglable (T) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - | ||
4.06 € | 5 | 6 jours | Vis⇔raccord de piquage vissé | - | - | [T] Douille réglable (T déformés) | - | - | - | Laiton | Placage autocatalytique au nickel | M | M5 | - | - | - | Standard | Standard | 1.7 | - | 0.8 | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Forme de connexion filetage <=> filetage
Type de connexion filetage à tube
Forme de connexion de raccordement filetage à filetage
Forme de connexion multipoint filetage à tube
Forme de raccord tube à tube
Autres formes, types
Type à vis pour la section de plus petit diam.
Vis nominale à la section de plus petit diam.
D.E. de tuyau applicable(Ø)
Nombre d'alésages
Type
Type de connexion
Matériau
Traitement de surface
Type à vis
Filetage nominal
Ozone applicable
Résistant à la poussière et à l'huile
Section effective(mm²)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles