Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Structure de la valve | D.E. du tuyau (mm) D (mm) | Couleur d'aspect | Fonction | Taille de connexion (zone en coupe transversale effective) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 6 | Noir | Spécifications standard | 12.5 | |
3.06 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 6 | Noir | Avec clapet anti-retour | 10.1 | ||
2.97 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 6 | Gris clair | Avec clapet anti-retour | 10.1 | ||
3.43 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 6 | Noir | Avec silencieux | 10.1 | ||
3.24 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 6 | Gris clair | Avec silencieux | 10.1 | ||
1.87 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 6 | Gris clair | Spécifications standard | 12.5 | ||
2.10 € | 1 | 5 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 8 | Noir | Spécifications standard | 23.3 | ||
3.13 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 8 | Noir | Avec clapet anti-retour | 18 | ||
3.16 € | 1 | 14 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 8 | Gris clair | Avec clapet anti-retour | 18 | ||
3.41 € | 1 | 12 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 8 | Noir | Avec silencieux | 18 | ||
3.41 € | 1 | 13 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 8 | Gris clair | Avec silencieux | 18 | ||
2.10 € | 1 | 12 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 8 | Gris clair | Spécifications standard | 23.3 | ||
2.66 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 10 | Noir | Spécifications standard | 33.8 | ||
4.02 € | 1 | 5 jours | 10 | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 10 | Noir | Avec clapet anti-retour | 26 | ||
3.91 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 10 | Gris clair | Avec clapet anti-retour | 26 | ||
3.92 € | 1 | 12 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 10 | Noir | Avec silencieux | 26 | ||
4.15 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 10 | Gris clair | Avec silencieux | 26 | ||
2.66 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 10 | Gris clair | Spécifications standard | 33.8 | ||
3.39 € | 1 |
Jour même
Stock | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 12 | Noir | Spécifications standard | 33.1 | ||
4.48 € | 1 | 12 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 12 | Noir | Avec clapet anti-retour | 26.4 | ||
4.44 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | 12 | Gris clair | Avec clapet anti-retour | 26.4 | ||
4.61 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 12 | Noir | Avec silencieux | 26.4 | ||
4.61 € | 1 | 10 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 12 | Gris clair | Avec silencieux | 26.4 | ||
3.19 € | 1 | 12 jours | - | Type à ouverture / fermeture à passage unique | 12 | Gris clair | Spécifications standard | 33.1 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Avec accouplements à simple pression | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Résine | Matériau du joint | NBR | Fluide applicable | Air |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::60 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::0.9 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Structure de la valve
D.E. du tuyau (mm) D(mm)
Couleur d'aspect
Fonction
Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles