Coupleur léger, module d'accouplement (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QMC20B
QMC20W
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur d'aspect

17.58 €

1 12 jours Noir

17.58 €

1 11 jours Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour connexion principale de bloc Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Résine Matériau du joint NBR Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard / Vide / Machines industrielles / Équipement de fabrication de semi-conducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::0.9 Taille de connexion (zone en coupe transversale effective)(mm2) 20

Assistance technique