Vanne à boisseau sphérique, à raccords à vis, type 600, en acier moulé  /  acier inoxydable (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCTK-8A
SCTK-10A
SCTK-15A
SCTK-20A
SCTK-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie

51.26 €

1 8 jours 1/4B (8A)1/4B (8A)

53.33 €

1 8 jours --

61.03 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

71.24 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

95.63 €

1 8 jours 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Acier moulé Fluide applicable Eau
Pression nominale Type 600 Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion Rc Forme de la poignée Levier Garniture du corps NA
Méthode de fonctionnement Type à fonctionnement manuel

Assistance technique