Course supérieure (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TH-6
TH-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. nominal d D.E. D
(Ø)
D.I. D.E.X
(mm)

488.74 €

1 Disponible 7 jours 106106.3×10

741.50 €

1 Disponible 7 jours 10812.58.3×12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable / usage Air Utilisation du service de découpe NA Propriétés Résistance à la pression
Matériau de flexible Polyuréthane Raccords métalliques de montage NA Couleur Rose
Rayon de pliage minimum(mm) 40 Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::1.5
Longueur standard(m) 100

Assistance technique