Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
General properties | Unit | iglidur® X | Testing method |
Density | g/cm3 | 1.44 | |
Colour | black | ||
Max. moisture absorption at +23 °C/50 % r.h. | % weight | 0.1 | DIN 53495 |
Max. water absorption | % weight | 0.5 | |
Coefficient of sliding friction, dynamic, against steel | μ | 0.09–0.27 | |
pv value, max. (dry) | MPa · m/s | 1.32 | |
Mechanical properties | |||
Flexural modulus | MPa | 8,100 | DIN 53457 |
Flexural strength at +20 °C | MPa | 170 | DIN 53452 |
Compressive strength | MPa | 100 | |
Max. recommended surface pressure (+20 °C) | MPa | 150 | |
Shore-D hardness | 85 | DIN 53505 | |
Physical and thermal properties | |||
Max. long-term application temperature | °C | +250 | |
Max. short-term application temperature | °C | +315 | |
Min. long-term application temperature | °C | –100 | |
Heat conductivity | W/m · K | 0.6 | ASTM C 177 |
Coefficient of thermal expansion (at +23 °C) | K–1 · 10–5 | 5 | DIN 53752 |
Electrical properties5) | |||
Specific contact resistance | Ωcm | < 105 | DIN IEC 93 |
Surface resistance | Ω | < 103 | DIN 53482 |
Chamfer in relation to the d1 | ||||
d1 [mm]: | Ø 1–6 | Ø 6–12 | Ø 12–30 | Ø > 30 |
f [mm]: | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
d1 | d1- | d2 | d3 | b1 | b2 | Part No. |
Tolerance3) | d13 | h13 | –0.14 | |||
2.0 | +0.006 +0.046 | 4.0 | 6.0 | 3.0 | 1.0 | XFM-020406-03 |
3.0 | 4.5 | 7.5 | 5.0 | 0.75 | XFM-0304-05 | |
4.0 | +0.010 +0.058 | 5.5 | 9.5 | 4.0 | 0.75 | XFM-0405-04 |
4.0 | 5.5 | 9.5 | 6.0 | 0.75 | XFM-0405-06 | |
4.0 | 5.5 | 8.0 | 6.0 | 0.75 | XFM-040508-06 | |
5.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 1.0 | XFM-0507-05 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | XFM-0608-04 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 8.0 | 1.0 | XFM-0608-08 | |
6.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 1.0 | XFM-0608-10 | |
8.0 | +0.013 +0.071 | 10.0 | 15.0 | 5.5 | 1.0 | XFM-0810-05 |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 7.5 | 1.0 | XFM-0810-07 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | XFM-0810-08 | |
8.0 | 10.0 | 15.0 | 9.0 | 1.0 | XFM-0810-09 | |
8.0 | 10.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | XFM-081012-04 | |
8.0 | 10.0 | 14.0 | 31.5 | 1.0 | XFM-081014-31 | |
9.0 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 0.5 | XFM-0911-18 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 5.0 | 1.0 | XFM-1012-05 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 6.0 | 1.0 | XFM-1012-06 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 7.0 | 1.0 | XFM-1012-07 | |
10.0 | 12.0 | 15.0 | 8.0 | 1.0 | XFM-1012-08 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 9.0 | 1.0 | XFM-1012-09 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1012-12 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 15.0 | 1.0 | XFM-1012-15 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1012-17 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 | 1.0 | XFM-1012-18 | |
10.0 | 12.0 | 15.0 | 22.0 | 1.0 | XFM-1012-22 | |
10.0 | 12.0 | 18.0 | 25.0 | 1.0 | XFM-1012-25 | |
12.0 | +0.016 +0.086 | 14.0 | 20.0 | 5.5 | 1.0 | XFM-1214-055 |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 7.0 | 1.0 | XFM-1214-07 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 9.0 | 1.0 | XFM-1214-09 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1214-12 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 15.0 | 1.0 | XFM-1214-15 | |
12.0 | 14.0 | 20.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1214-17 | |
12.0 | 14.0 | 18.0 | 3.9 | 1.0 | XFM-121418-039 | |
12.0 | +0.016 +0.086 | 14.0 | 18.0 | 5.9 | 1.0 | XFM-121418-059 |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 10.0 | 1.0 | XFM-1416-10 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1416-12 | |
14.0 | 16.0 | 22.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1416-17 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 6.0 | 1.0 | XFM-1517-06 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 9.0 | 1.0 | XFM-1517-09 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1517-12 | |
15.0 | 17.0 | 23.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1517-17 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1618-12 | |
16.0 | 18.0 | 24.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1618-17 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 12.0 | 1.0 | XFM-1820-12 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 17.0 | 1.0 | XFM-1820-17 | |
18.0 | 20.0 | 26.0 | 22.0 | 1.0 | XFM-1820-22 | |
20.0 | +0.020 +0.104 | 23.0 | 30.0 | 6.5 | 1.5 | XFM-2023-065 |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 7.5 | 1.5 | XFM-2023-075 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 11.0 | 1.5 | XFM-2023-11 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 16.5 | 1.5 | XFM-2023-16 | |
20.0 | 23.0 | 30.0 | 21.0 | 1.5 | XFM-2023-21 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 11.5 | 1.5 | XFM-2528-11 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 13.5 | 1.5 | XFM-2528-13 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 16.5 | 1.5 | XFM-2528-16 | |
25.0 | 28.0 | 35.0 | 21.0 | 1.5 | XFM-2528-21 | |
25.0 | 28.0 | 33.0 | 8.0 | 1.0 | XFM-252833-08 | |
27.0 | 30.0 | 38.0 | 20.0 | 1.5 | XFM-2730-20 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 16.0 | 2.0 | XFM-3034-16 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 26.0 | 2.0 | XFM-3034-26 | |
30.0 | 34.0 | 42.0 | 40.0 | 2.0 | XFM-3034-40 | |
32.0 | +0.025 +0.125 | 36.0 | 45.0 | 15.0 | 2.0 | XFM-3236-15 |
32.0 | 36.0 | 45.0 | 26.0 | 2.0 | XFM-3236-26 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 16.0 | 2.0 | XFM-3539-16 | |
35.0 | 39.0 | 47.0 | 26.0 | 2.0 | XFM-3539-26 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 22.0 | 2.0 | XFM-4044-22 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 30.0 | 2.0 | XFM-4044-30 | |
40.0 | 44.0 | 52.0 | 40.0 | 2.0 | XFM-4044-40 | |
45.0 | 50.0 | 58.0 | 50.0 | 2.0 | XFM-4550-50 | |
50.0 | 55.0 | 63.0 | 40.0 | 2.0 | XFM-5055-40 | |
60.0 | +0.030 +0.150 | 65.0 | 73.0 | 40.0 | 2.0 | XFM-6065-40 |
70.0 | 75.0 | 83.0 | 40.0 | 2.0 | XFM-7075-40 | |
75.0 | 80.0 | 88.0 | 50.0 | 2.0 | XFM-7580-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Diamètre intérieur d1 (Ø) | du moyeu d2 (Ø) | Longueur totale b1 (mm) | Plage de valeur PV maximale admissible (N/mm2•m/s) | Max. Vélocité admissible V (m/s) | Tolérance de l'arbre recommandée | Épaisseur T (mm) | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Diamètre extérieur de l'embase d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 2 | 4 | 3 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 6 | |
5.14 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 3 | 4.5 | 5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 7.5 | |
6.74 € | 1 | Disponible | 2 jours | 10 | Type à embase | 4 | 5.5 | 6 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 8 | |
6.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à embase | 4 | 5.5 | 4 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 9.5 | |
6.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 4 | 5.5 | 6 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 9.5 | |
6.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 5 | 7 | 5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 11 | |
8.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 6 | 8 | 20 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 12 | |
6.86 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | 6 | 8 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
7.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 6 | 8 | 8 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 12 | |
6.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 6 | 8 | 10 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 12 | |
6.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 4 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 12 | |
7.54 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 31.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 14 | |
6.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 5.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 15 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | 8 | 10 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
7.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 8 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 15 | |
7.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 9 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 15 | |
6.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 8 | 10 | 7.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 15 | |
8.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7.06 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
7.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 6 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
7.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 8 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 15 | |
7.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 9 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
7.86 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
8.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 15 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
8.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 18 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
8.78 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 10 | 12 | 22 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
9.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 10 | 12 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
7.62 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 9 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 20 | |
7.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 5.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 20 | |
7.76 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 12 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 20 | |
8.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 15 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 20 | |
8.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 12 | 14 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
7.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 3.9 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
7.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 12 | 14 | 5.9 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 18 | |
8.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 14 | 16 | 10 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 22 | |
8.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 14 | 16 | 12 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 22 | |
8.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 14 | 16 | 17 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 22 | |
7.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 15 | 17 | 6 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 23 | |
8.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 15 | 17 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
8.30 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 15 | 17 | 12 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 23 | |
8.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 15 | 17 | 17 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 23 | |
8.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 16 | 18 | 12 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 24 | |
8.50 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 16 | 18 | 17 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 24 | |
8.70 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 18 | 20 | 12 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 26 | |
8.74 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 18 | 20 | 17 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 26 | |
8.82 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | - | 18 | 20 | 15 | - | 10 | - | 1 | - | - | |
8.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 20 | 23 | 15 | - | 10 | - | 1.5 | - | - | |
8.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 20 | 23 | 7.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 30 | |
9.06 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 20 | 23 | 11 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 30 | |
10.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à embase | 20 | 23 | 16.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 30 | |
10.80 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 20 | 23 | 21 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 30 | |
10.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 25 | 28 | 15 | - | 10 | - | 1.5 | - | - | |
11.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 25 | 28 | 13.5 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 35 | |
11.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | - | 25 | 28 | 15 | - | 10 | - | 1.5 | - | - | |
11.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Type à embase | 25 | 28 | 21 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 35 | |
10.02 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | Type à embase | 25 | 28 | 8 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | -100~250 | 33 | |
17.02 € | 1 | Disponible | 2 jours | - | Type à embase | 27 | 30 | 20 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | - | 38 | |
15.42 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Type à embase | 30 | 34 | 16 | 1,1 à 2,0 | 1.5 | h9 | - | - | 42 |
Loading...
Groupe des résines | Groupe de polymères hautes performances | Environnement | Standard / Résistant à la chaleur / Résistant aux corps étrangers / Résistant aux vibrations / Dans l'huile / Dans l'eau / Dans l'eau de mer / Dans un produit chimique | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 1.32 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Pression de surface admissible P(N/mm2) | 150 | Tolérance de trou de logement recommandé | h7 | Condition de lubrification | Non lubrifié |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Diamètre intérieur d1(Ø)
du moyeu d2(Ø)
Longueur totale b1(mm)
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s)
Max. Vélocité admissible V(m/s)
Tolérance de l'arbre recommandée
Épaisseur T(mm)
Diamètre extérieur de l'embase d3(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles