Chaîne porte-câbles, de type à ouverture et fermeture à grande fente (chaîne EZ), type Z300

Chaîne porte-câbles, de type à ouverture et fermeture à grande fente (chaîne EZ), type Z300
Just push the cable into the slit to quickly store the cable (Z300)

[Features]
· The cable is loaded through the slit
· Snap mounting with the sinking comb cable clamp.
· Can be operated on a (limited) bend.
· Loading is extremely easy, ideal for assembling harness cables with connectors.
· Thick pivot diameter for durability and long life.
· External surface shape resists dust entry.
· The "E" type is a cross bar with a slit on the exterior
· The "Z" type is a cross bar with a slit on the interior
· Applicable to 1-room, 2-room, and 3-room types

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z300.075[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.075[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N][1-100/1][0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,​3100.34PZB]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]
Z300.2/45[75A,​100A,​125A,​150A,​200A,​250A,​300A,​.][075,​100,​125,​150,​200,​250,​300,​N].[0,​A,​AA,​AB,​AC,​AD,​AE,​AF,​AG,​AH,​AI,​AJ,​AK,​AL,​AM,​AN,​AO,​AP,​AQ,​AR,​AS,​AT,​AU,​AV,​AW,​AX,​AY,​AZ,​B,​BA,​BB,​BC,​BD,​BE,​BF,​BG,​BH,​BI,​BJ,​BK,​BL,​BM,​BN,​BO,​BP,​BQ,​BR,​BS,​BT,​BU,​BV,​BW,​BX,​BY,​BZ,​C,​CA,​CB,​CC,​CD,​CE,​CF,​CG,​CH,​CI,​CJ,​CK,​CL,​D,​E,​F,​G,​H,​I,​J,​K,​L,​M,​N,​O,​P,​Q,​R,​S,​T,​U,​V,​W,​X,​Y,​Z,​ZZZZZ]-[1-100/1]-[3100.34PZ,​3100.34PZB]
Z300.3/45.[75,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]
Z300.3/45.[75,​100,​125,​150,​200,​250,​300].0-[1-100/1]-[E3150.1PZ,​E3150.1PZ.A1,​E3150.1PZ.A2,​E3150.1PZ.A3,​E3150.1PZ.A4,​E3150.1PZB,​E3150.1PZB.A1,​E3150.1PZB.A2,​E3150.1PZB.A3,​E3150.1PZB.A4,​E3150.1PZBK1.A1,​E3150.1PZBK1.A2,​E3150.1PZBK1.A3,​E3150.1PZBK1.A4,​E3150.1PZBK1,​E3150.12PZ,​E3150.12PZ.A1,​E3150.12PZ.A2,​E3150.12PZ.A3,​E3150.12PZ.A4,​E3150.12PZB,​E3150.12PZB.A1,​E3150.12PZB.A2,​E3150.12PZB.A3,​E3150.12PZB.A4,​E3150.12PZBK1.A1,​E3150.12PZBK1.A2,​E3150.12PZBK1.A3,​E3150.12PZBK1.A4,​E3150.12PZBK1,​E3150.2PZ,​E3150.2PZ.A1,​E3150.2PZ.A2,​E3150.2PZ.A3,​E3150.2PZ.A4,​E3150.2PZB,​E3150.2PZB.A1,​E3150.2PZB.A2,​E3150.2PZB.A3,​E3150.2PZB.A4,​E3150.2PZBK1.A1,​E3150.2PZBK1.A2,​E3150.2PZBK1.A3,​E3150.2PZBK1.A4,​E3150.2PZBK1,​E3150.3PZ,​E3150.3PZ.A1,​E3150.3PZ.A2,​E3150.3PZ.A3,​E3150.3PZ.A4,​E3150.3PZB,​E3150.3PZB.A1,​E3150.3PZB.A2,​E3150.3PZB.A3,​E3150.3PZB.A4,​E3150.3PZBK1.A1,​E3150.3PZBK1.A2,​E3150.3PZBK1.A3,​E3150.3PZBK1.A4,​E3150.3PZBK1,​E3150.34PZ,​E3150.34PZ.A1,​E3150.34PZ.A2,​E3150.34PZ.A3,​E3150.34PZ.A4,​E3150.34PZB,​E3150.34PZB.A1,​E3150.34PZB.A2,​E3150.34PZB.A3,​E3150.34PZB.A4,​E3150.34PZBK1.A1,​E3150.34PZBK1.A2,​E3150.34PZBK1.A3,​E3150.34PZBK1.A4,​E3150.34PZBK1,​E3150.4PZ,​E3150.4PZ.A1,​E3150.4PZ.A2,​E3150.4PZ.A3,​E3150.4PZ.A4,​E3150.4PZB,​E3150.4PZB.A1,​E3150.4PZB.A2,​E3150.4PZB.A3,​E3150.4PZB.A4,​E3150.4PZBK1.A1,​E3150.4PZBK1.A2,​E3150.4PZBK1.A3,​E3150.4PZBK1.A4,​E3150.4PZBK1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre de séparations internes pour transporteurs Largeur interne
(mm)
Rayon de pliage R
(mm)
Max. D.E. du câble Dp
(Ø)
Nombre de maillons Color Mounting Bracket

-

1 5 jours 10Non fourni7575 ~ 250351 ~ 100Black-

-

1 5 jours 10Non fourni7575 ~ 250351 ~ 100Black-

-

1 5 jours 102 séparations horizontales9675 ~ 250181 ~ 100BlackNA

-

1 5 jours 102 séparations horizontales9675 ~ 250181 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp / Without Sinking Comb Cable Clamp

-

1 5 jours 102 séparations horizontales9675 ~ 250181 ~ 100BlackNA

-

1 5 jours 102 séparations horizontales9675 ~ 250181 ~ 100BlackWith Sinking Comb Cable Clamp / Without Sinking Comb Cable Clamp

-

1 26 jours 103 séparations horizontales140-18---

-

1 26 jours 103 séparations horizontales140-18---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Forme carrée Type de couvercle Type de barre transversale Caractéristiques Standard / Faible production de particules / Faible usure par frottement
Hauteur intérieure(mm) 48.5 Vitesse de service(m/s) 10 Pas P(mm) 67
Type à ouverture-fermeture Latéral périphérique interne Type à insertion de câble Fendu Type à mouvement Mouvement en 2 tailles
Température de fonctionnement(°C) -40::80 Matériau de chaînes énergétiques Résine Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) 31

Assistance technique