Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07.06.[018,028,038].0-[1-100/1] |
07.06.[018,028,038].0-[1-100/1]-[060.06.12PZ,060.06.12] |
07.10.[018,028,038].0-[1-100/1] |
07.10.[018,028,038].0-[1-100/1]-[060.10.12PZ,060.10.12] |
07.16[18A,28A,38A,.][018,028,038,N][1-100/1][0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
07.16[18A,28A,38A,.][018,028,038,N].[0,A,B,ZZZZZ]-[1-100/1] |
07.20.[018,028,038].0-[1-100/1] |
07.20.[018,028,038].0-[1-100/1]-[060.20.12PZ,060.20.12] |
07.30.[018,028,038].0-[1-100/1] |
07.30.[018,028,038].0-[1-100/1]-[060.30.12PZ,060.30.12] |
07.40.[018,028,038].0-[1-100/1] |
07.40.[018,028,038].0-[1-100/1]-[060.40.12PZ,060.40.12] |
07.50.[018,028,038].N-[1-100/1] |
07.50.[018,028,038].N-[1-100/1]-[060.50.12PZ,060.50.12] |
07.64.[018,028,038,048].0-[1-100/1] |
07.64.[018,028,038,048].0-[1-100/1]-[060.64.12PZ,060.64.12] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur interne (mm) | Rayon de pliage R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 6 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 6 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 10 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 10 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 0 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 0 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 20 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 20 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 30 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 40 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 40 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 50 | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 64 | - | ||
- | 1 | 15 jours | 10 | 64 | - |
Loading...
Type de chaînes énergétiques | Forme carrée | Type de couvercle | Moitié | Caractéristiques | Standard / Haute durabilité |
---|---|---|---|---|---|
Hauteur intérieure(mm) | 10.3 | Nombre de séparations internes pour transporteurs | Non fourni | Max. D.E. du câble Dp(Ø) | 8 |
Vitesse de service(m/s) | 10 | Pas P(mm) | 20 | Type à ouverture-fermeture | Côté circonférence externe |
Type à insertion de câble | Fermeture à glissière | Type à mouvement | Mouvement en 2 tailles | Température de fonctionnement(°C) | -40::120 |
Matériau de chaînes énergétiques | Résine | Nombre adapté de liaisons pour utilisation à l'horizontale(Moins de ___ pcs) | 27 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur interne(mm)
Rayon de pliage R(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles