Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
W2SL2EQUALC
Référence pièce
|
---|
W2SL2EQUALC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Module | Matériau | Nombre de dents (Dents) | Sens de torsion | Largeur de face (mm) | Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu (mm) | Nombre de démarrages | Diamètre du trou | Forme | Produit avec avant-trous, produit fini | Trou d'arbre fini | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.36 € | 1 | 34 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Gauche | 41 | 25 | 2 | 14 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé |
Loading...
Finition de trou | H8 |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Roues à vis sans fin W, le numéro d'article est le suivant: W2SL2EQUALC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article W2SL2EQUALC.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de dents(Dents)
Type
Module
Matériau
Sens de torsion
Largeur de face(mm)
Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu(mm)
Nombre de démarrages
Diamètre du trou
Forme
Produit avec avant-trous, produit fini
Trou d'arbre fini
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
W1.5SR1-CF |
W1.5SR1EQUALC |
W1.5SR2-B |
W2SR1-B |
W2SR1-CF |
W2SR1EQUALC |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Module | Matériau | Nombre de dents (Dents) | Sens de torsion | Largeur de face (mm) | Diamètre extérieur, diamètre extérieur du moyeu (mm) | Nombre de démarrages | Diamètre du trou | Forme | Produit avec avant-trous, produit fini | Trou d'arbre fini |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 20 | 1 | 12 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
22.19 € | 1 | 93 jours | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 20 | 1 | 12 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé | ||
11.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 1.5 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 30 | 20 | 2 | 10 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | |
14.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 35 | 25 | 1 | 12 | B | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
21.69 € | 1 | 7 jours | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 41 | 25 | 1 | 14 | - | Produit avec avant-trous | Trou rond | ||
23.83 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 2 | EN 1.1191 équiv. | - | Droite | 41 | 25 | 1 | 14 | C | Produit fini | Trou rond+trou taraudé |