Étage avec queue d'aronde, axe des XYZ, modèle avec crémaillère et pignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B05-07
B05-07R
B05-7NHR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Matériau de la table Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Inversé

355.56 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25LaitonOxydé noir25256.9±5±5±5Standard

432.76 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 25LaitonOxydé noir25256.9±5±5±5Gauche/droite

451.67 €

1 Disponible 8 jours 1061 à 9026 à 40AluminiumAluminium anodisé noir404014.7±10±10±10Gauche/droite

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) 5–30 Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm) – ±10mm Méthode d'alimentation Crémaillère et pignon
Mécanisme de guidage Rainure en queue d'aronde Trou débouchant (trou central de la table) NA Position du bouton d'alimentation Latéral
Collier Standard Double poignée / simple poignée Poignée simple Méthode d'alimentation (avec vernier) Avec vernier

Assistance technique