Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS) (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS)
  • Remise sur volume
A cast iron square rimmed type handwheel. Guaranteed reliable handling thanks to the finger-friendly rim shape. Both a chrome plated finish and a powdered baked paint finish are available.

[Features]
· The rim includes finger rests.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BS125ER-S12

Référence pièce
BS125ER-S12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Poignée Type poignée Surface de la poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

54.53 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou carré-12mm54.5Poignée rotative type ER-S incluse

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de poignée 2 branches Matériau de la poignée Matériau FC Perçage de trou dans section de montage NA

Vous vous trouvez sur la page de Commande manuelle, type angle d'arête (NS, S, NBS, BS), le numéro d'article est le suivant: BS125ER-S12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BS125ER-S12.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BS100ER-H12
BS100ER-H13
BS100ER-H14
BS125ER-S14
BS160ER
BS160ER-H14
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD
(Ø)
Poignée Type poignée Surface de la poignée Matériau de la poignée Surface de la poignée H
(mm)
D1
(Ø)
Tâches supplémentaires Taille de trou de vis à pression
(mm)
Taille de trou carré
(mm)
Longueur de la poignée R
(mm)
Nominal

50.09 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ12mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

50.09 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ13mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

50.09 €

1 10 jours 10100Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA3630Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-42.5Poignée rotative type ER-S incluse

54.53 €

1 10 jours 10125Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA4135Trou carré-14mm54.5Poignée rotative type ER-S incluse

60.91 €

1 8 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140NA--70Poignée rotative type ER-S incluse

83.35 €

1 10 jours 10160Disponible[Rotatif] Type de rotation[Revêtement par pulvérisation] Revêtement en poudre cuite au four (noir)[Polyamide] PolyamideNA5140Trou d'arbre, trous de vis à pression à deux endroitsφ14mm-70Poignée rotative type ER-S incluse

Assistance technique