Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FAEBI-HD200 |
FAEBI-HD300 |
FAEBI-HD430 |
FAEBI-HD580 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Plage de charge (Kn) | Max. Allowable Load (Kn) | Main Body Height (mm) | Filetage nominal M (mm) | Allowable Load(Min.) (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,720.98 € | 1 | 8 jours | 260 | 12,501 à 16,000 | 15 | 90 | 16 | 6.25 | ||
2,687.48 € | 1 | 14 jours | 370 | 16,001 à 34,000 | 34 | 90 | 20 | 11.5 | ||
4,002.68 € | 1 | 8 jours | 500 | 60.001~ | 65 | 90 | 20 | 27.5 | ||
7,140.80 € | 1 | 8 jours | 680 | 60.001~ | 104 | 136 | 24 | 51.5 |
Loading...
Type | Mount Type | Volant de réglage de la hauteur | NA | Matériau du corps | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Paint | Propriétés | Shock-Resistant | Max. Pressure(Mpa) | 0.6 |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Plage de charge(Kn)
Max. Allowable Load(Kn)
Main Body Height(mm)
Filetage nominal M(mm)
Allowable Load(Min.)(kN)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles