Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 0450 (pour modèles 047 / E045 / Z045 / 045)

Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 0450 (pour modèles 047 / E045 / Z045 / 045)
The image is of the main unit.

[Features]
· This is a peripheral part for energy chains
· Please select with a body from the same series.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

0450.10.12

Référence pièce
0450.10.12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.59 €

1 2 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de chaînes énergétiques Composants associés Caractéristiques Standard Taille B (largeur totale)(mm) 16
Constitution 2 extrémités, 1 jeu Chaînes énergétiques applicables Type 047, Type 045

Vous vous trouvez sur la page de Pièces périphériques pour support de montage de chaînes porte-câbles 0450 (pour modèles 047 / E045 / Z045 / 045), le numéro d'article est le suivant: 0450.10.12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0450.10.12.

Assistance technique