Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FGB-356055 |
FGB-406055 |
FGB-608090 |
FGB-80100120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.63 € | 1 | 12 jours | - | 35 | 60 | 55 | ||
59.24 € | 1 | 12 jours | 10 | 40 | 60 | 55 | ||
103.41 € | 1 | 27 jours | - | 60 | 80 | 90 | ||
111.83 € | 1 | 12 jours | 10 | 80 | 100 | 120 |
Loading...
Type | Type droit | Métallique | À base de fonte | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Plage de valeur PV maximale admissible(N/mm2•m/s) | 0.3–1.0 | Valeur PV maximale admissible(N/mm²·m/s) | 0.5 | Pression de surface maximale admissible P(N/mm2) | 5 |
Vitesse maximale admissible V(m/s) | 0.15 | Type de longueur spécifié | Simple | Raccord de logement | H7 |
Lubrification | Sans lubrification / Graissage régulier | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40::400 |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles