Conduit aluminium New Kana

Conduit aluminium New Kana
[Features]
· Superior heat resistance with a reinforced cord.
▪ Light in weight, flexible, and labor-saving.
· Cutting and mounting are easy and piping work can be performed easily.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DC-NK-032-[1-50/1]
DC-NK-038-[1-50/1]
DC-NK-090-[1-30/1]
DC-NK-100-[1-30/1]
DC-NK-175-[1-20/1]
DC-NK-300-[1-10/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(mm)
Diamètre extérieur
(mm)
Pression admissible maximale (température normale)
(MPa)
Rayon de pliure admissible
(mm)
Diamètre nominal en mm (pouces) Length
(m)

-

1 11 jours 3239.20.13232(1 1/4)1 ~ 50

-

1 11 jours 3845.80.13838(1 1/2)1 ~ 50

-

1 16 jours 88.999.30.079090(3 1/2)1 ~ 30

-

1 11 jours 101.6113.00.07100100(4)1 ~ 30

-

1 36 jours 177.8192.40.03175175(7)1 ~ 20

-

1 56 jours 303320.00.02300300(12)1 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau PVC (polychlorure de vinyle) Utilisation du service de découpe Disponible Propriétés Standard
Couleur Blanc Fluide applicable Air

Assistance technique