Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DC-AC-350-[1-10/1]
Matériau | PVC (polychlorure de vinyle) | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur(mm) | 350 | Diamètre extérieur(mm) | 367.0 | Couleur | Gris |
Fluide applicable | Air | Pression admissible maximale (température normale)(MPa) | 0.005 | Rayon de pliure admissible(mm) | 350 |
Diamètre nominal en mm (pouces) | 350(14) |
Configurer
Propriétés de base
Length(m)
Type
Propriétés optionnelles