Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22168-25-[1-50/1] |
22168-32-[1-50/1] |
22168-38-[1-50/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre nominal (mm) | Diamètre extérieur (Ø) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (pouces) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | 25 | 37.4 | 120 | 1 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 32 | 44 | 150 | 1 1/4 | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 11 jours | 10 | 38 | 51 | 240 | 1 1/2 | 1 ~ 50 |
Loading...
Liquide applicable / usage | Eau / Poudre / Agroalimentaire / Huile | Utilisation du service de découpe | Disponible | Propriétés | Résistance à la pression / Résistance à la chaleur / Résistance à l'huile / Transparence |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de flexible | Polypropylène + Élastomère à base d'oléfine | Raccords métalliques de montage | NA | Couleur | Semi-transparent |
Pression admissible (température normale)(MPa) | 0.5 | Plage de températures de service, aspiration(°C) | 0-60 | Plage de températures de fonctionnement, refoulement d'alimentation(°C) | 0-60 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal (mm)
Diamètre extérieur(Ø)
Rayon de pliure admissible(mm)
Diamètre nominal (pouces)
Length(m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles