Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A10174-0018 |
A10174-0022 |
A10174-0056 |
A10174-0080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur (mm) | Diamètre nominal (A) | Diamètre nominal (B) | Diamètre extérieur de tuyau compatible (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07 € | 1 | 9 jours | 20 à moins de 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
11.02 € | 1 | 9 jours | 20 à moins de 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
12.59 € | 1 | 9 jours | 40 à moins de 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
11.30 € | 1 | Disponible | 7 jours | 70 à moins de 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 |
Loading...
Type | Raccords pour installation antivibration | Matériau | Acier | Type de tuyau applicable | Tuyau SGP |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Électrozinguage | Nombre contenu dans un paquet(pièce) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Tuyau de raccord principal (ou tuyau d'application), diamètre extérieur(mm)
Diamètre nominal (A)
Diamètre nominal (B)
Diamètre extérieur de tuyau compatible(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles