• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Modèle de purge en laiton à accouplement X pour débit important, modèle à filetage mâle (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Modèle de purge en laiton à accouplement X pour débit important, modèle à filetage mâle
  • Remise sur volume
Pressure loss, air leakage, and countermeasure can be simultaneously performed. Brass male thread type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFXP-02M-B
MFXP-03M-B
MFXP-04M-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de vis Longueur du corps principal A
(mm)

27.59 €

1 10 jours R1/470.5

27.62 €

1 Disponible 5 jours R3/871.5

27.75 €

1 Disponible 5 jours R1/275.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Avec accouplements à simple pression Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton Matériau du joint NBR (caoutchouc nitrile) Fluide applicable Air comprimé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::60
Plage de pression de fonctionnement(MPa) ::1.5 Spécifications Type de purge

Assistance technique