Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
VX-015-1A3
Référence pièce
|
---|
VX-015-1A3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Forme du levier | Type plongeur | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Type courant | Type actionneur | Spécification de la borne | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | 125 | 30 | - | Plongeur supérieur | 1.6 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à soudage | 0.59 |
Loading...
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -25::80 | Acquisition d'agrément aux normes | UL / CSA / EN | Structure de protection | CEI IP40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Thermoplastique | Force requise pour le côté poussée, O.F.(N) | Jusqu'à 1 | Type de contact | Pôle simple bidirectionnel |
Durée de vie mécanique(x10K fois) | 5000 | Fréquence de fonctionnement de la machine(fois / min ou moins) | 600 | Forme externe du corps principal, largeur l(mm) | 10.3 |
Forme externe du corps principal, hauteur H(mm) | 15.9 | Forme externe du corps principal, longueur L(mm) | 27.8 | Position de montage du levier | Bouton-poussoir placé en position éloignée de la position standard |
Vous vous trouvez sur la page de Petits interrupteurs de base / Forme VX, le numéro d'article est le suivant: VX-015-1A3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article VX-015-1A3.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme du levier
Types de point de contact
Type
Forme de détecteur
Tension de fonctionnement nominale CA(V)
Tension de fonctionnement nominale CC(V)
Type plongeur
Matériau de contact
Courant nominal(A)
Type courant
Type actionneur
Spécification de la borne
Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées)(N)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
VX-012-1A3 |
VX-013-1A3 |
VX-013-1C23 |
VX-015-1C23 |
VX-016-1C23 |
VX-5-1A2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Forme de détecteur | Tension de fonctionnement nominale CA (V) | Tension de fonctionnement nominale CC (V) | Forme du levier | Type plongeur | Déplacement jusqu'à la commutation, P.T. (mm) | Types de point de contact | Matériau de contact | Courant nominal (A) | Type courant | Type actionneur | Spécification de la borne | Force requise pour le côté poussée, O.F. (valeurs numériques détaillées) (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 € | 1 | 6 jours | Type plongeur | 125 | 30 | - | Plongeur supérieur | 4 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type levier à charnière | Borne à soudage | 0.29 | ||
2.78 € | 1 |
Jour même
Stock | Type plongeur | 125 | 30 | - | Plongeur supérieur | 9.0 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type levier long / à charnière | Borne à soudage | 0.20 | ||
6.72 € | 1 | 7 jours | Type plongeur | 125 | 30 | - | Plongeur supérieur | 9.0 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type levier long / à charnière | Borne à languette #187 | 0.20 | ||
3.86 € | 1 | 6 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 | 30 | Levier à rouleau | - | 1.6 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type petit levier à rouleau à charnière | Borne à languette #187 | 0.59 | ||
3.86 € | 1 | 5 jours | Forme du levier (à poussée) | 125 | 30 | Levier à rouleau | - | 4 | [Barre transversale] Barre transversale | Alliage d'or | 0.1 | CA/CC | Type levier à rouleau / à charnière | Borne à languette #187 | 0.29 | ||
5.15 € | 1 | 4 jours | Type plongeur | 250 | - | - | Plongeur supérieur | 1.2 | Rivet | Alliage d'argent | 5 | CA | Type bouton-poussoir à goupille | Borne à soudage | 0.25 |