Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
P-38 |
P-50 |
P-65 |
P-75 |
P-90 |
P-100 |
P-125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression admissible (20°C) (MPa) | Rayon de pliure admissible (mm) | Diamètre nominal (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.36 € | 1 | 9 jours | 10 | 37.5 | 41.5 | 0.018 | 30 | 38 | ||
88.28 € | 1 | 5 jours | 10 | 53.5 | 57.5 | 0.014 | 40 | 50 | ||
84.62 € | 1 | 9 jours | 10 | 67 | 71 | 0.011 | 50 | 65 | ||
95.59 € | 1 | 9 jours | 10 | 76.5 | 80.5 | 0.009 | 60 | 75 | ||
97.37 € | 1 | 9 jours | 10 | 92 | 96 | 0.007 | 70 | 90 | ||
103.68 € | 1 | 9 jours | 10 | 102 | 106 | 0.007 | 75 | 100 | ||
151.63 € | 1 | 9 jours | 10 | 127.5 | 131.5 | 0.005 | 90 | 125 |
Loading...
Matériau de flexible | Résine oléfinique | Utilisation du service de découpe | NA | Caractéristiques | Usage général / Pliage / Flexibilité |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Marron foncé | Fluide applicable | Air | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Longueur(m) | 5 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Pression admissible (20°C)(MPa)
Diamètre nominal(φ)
Type
Propriétés optionnelles