Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BW-1011 |
BW-1012 |
BW-1021 |
BW-1022 |
BW-2033 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire | Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé) | Diamètre d'alésage d (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 6 | |
13.94 € | 1 | 8 jours | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | 6 | ||
13.97 € | 1 | 8 jours | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | 6 | ||
13.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 6 | |
18.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 8 |
Loading...
Forme du corps principal | Droit | Matériau du corps | EN CW617N équiv. | Fluide applicable | Eau / Air / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type à clapet à bille | Alésage réduit | Connexion de type A (côté alimentation) du côté primaire | Rc (PT) | Type de connexion D du côté secondaire (côté contrôlé) | G (PF) |
Forme de la poignée | Bouton standard | Garniture du corps | NA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Méthode de fonctionnement | Type à fonctionnement manuel | Pression de service | 0.98MPa ou moins |
Configurer
Propriétés de base
Taille nominale A des vis de montage (côté alimentation) du côté primaire
Désignation nominale D de la vis de serrage dans le côté secondaire (côté contrôlé)
Diamètre d'alésage d(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles