Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | d1 (d) (Ø) | d2 (Ø) | Diam. extérieur A (Ø) | Longueur totale L (LL) (mm) | Couple admissible (N•m) | Moment d'inertie (kg・m2) | Couple max. (N·m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 3 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
44.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
44.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
44.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
42.53 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
44.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
49.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
51.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | |
57.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 5 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
57.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
57.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
57.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 7 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
57.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 0.05 à 1.00 | 8 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | |
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 9.525 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 9.525 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
60.01 € | 1 | 8 jours | 10 | 0.05 à 1.00 | 10 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 6 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 12 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 6 | 14 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
67.16 € | 1 | 8 jours | 10 | 1.01 à 3.00 | 7 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 |
Loading...
Type | Type standard | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 4 001 à 10 000 | Caractéristique | Rigidité à la torsion élevée / Faible moment d'inertie |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN AW-2017 équiv. | Application | Standard / Servomoteur / Moteur à impulsion / Codeur | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 6000 |
Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,02 à 0,2 | Désalignement latéral admissible(mm) | 0.2 | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
d1 (d)(Ø)
d2(Ø)
Diam. extérieur A(Ø)
Longueur totale L (LL)(mm)
Couple admissible(N•m)
Couple max.(N·m)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles