PA (polyamide = nylon) / Rondelles - Noir

PA  (polyamide = nylon) / Rondelles - Noir
  • Remise sur volume
Coefficient of friction is small, with excellent durability and self-lubrication. Superior oil and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PA-BK/W-3.2-8-0.5
PA-BK/W-4.3-10-0.8
PA-BK/W-5.3-12-0.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filetage nominal (M) Épaisseur t
(mm)
Diamètre extérieur D
(mm)

0.68 €

1 Disponible 6 jours 103.230.58

0.71 €

1 Disponible 6 jours 104.340.810

0.83 €

1 Disponible 6 jours 105.350.812

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle plate Type Rondelle plate Matériau Résine
Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Matériau, résine Polyamide
Traitement de surface (détails) NA

Assistance technique