Semi-pneumatique SPM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPM-150
SPM-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Charge max. admissible
(N)

61.94 €

1 5 jours 150780

78.63 €

1 5 jours 200980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc naturel Largeur de roue(mm) 45
Diamètre du trou(Ø) 20 Largeur du moyeu(mm) 49 Roulement Disponible
Âme Aluminium moulé sous pression Détails du roulement Roulements à billes radiaux Type à roue Roue simple

Assistance technique