POTH uréthane (Blickle)

POTH uréthane (Blickle)
[Features]
· Catalog typo POTH-200 Error: NBS (stainless steel needle bearing) ^> correct: with stainless steel collar (bearing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

POTH-125

Référence pièce
POTH-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

48.63 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Uréthane (UR) D.E. de la roue(Ø) 125
Largeur de roue(mm) 35 Diamètre du trou(Ø) 12 Largeur du moyeu(mm) 45
Roulement Disponible Âme Nylon 6 Détails du roulement Roulement à aiguilles inoxydable
Charge max. admissible(N) 2050 Type à roue Roue simple

Vous vous trouvez sur la page de POTH uréthane (Blickle), le numéro d'article est le suivant: POTH-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article POTH-125.

Assistance technique