Crochet mural, type IP

Crochet mural, type IP
  • Remise sur volume
Can be installed onto a wall or pillar and used as a hanger.

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPH-0
IPH-1
IPH-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge appliquée de référence
(kgf)
Diamètre du trou de montage D
(φ)
Pas de montage W2
(mm)
Pas de montage L2
(mm)
Dimensions d'ouverture du crochet S
(mm)
Crochet R
(mm)
Remarque

10.37 €

1 Disponible 6 jours 105.220-102.5Code numéro 1462

13.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

155.21929133.5Code numéro 1142

24.40 €

1 6 jours 206.22335154Code numéro 1463

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Crochet simple Matériau du crochet Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Méthode de fixation Type fixation à vis
Nombre contenu dans un paquet 1

Assistance technique