Palier à cartouche, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type UCC

Palier à cartouche, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type UCC
Combines bearings with a cylindrical bearing box made of cast iron with the outer diameter surface given a grinding finish. The entire unit can be used in the same way as a general bearing, and it is suitable for a transmission shaft that expands and contracts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

UCC210

Référence pièce
UCC210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

50.22 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité de type cartouche Diam. de l'arbre (mm)(Ø) 50
Matériau du corps de l'unité Fabriqué en fonte Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec vis de serrage Type en forme de chapeau, catégorie Standard
Matériau de l'élément de roulement Acier inoxydable H(mm) 120 Traitement de surface NA
Capacité de charge de base Cr(kN) 35.5 Capacité de charge de base Cor(kN) 23.2

Vous vous trouvez sur la page de Palier à cartouche, type à alésage cylindrique avec vis de serrage, type UCC, le numéro d'article est le suivant: UCC210.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UCC210.

Assistance technique