Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré, série SXO, type droit (Numéros de référence)

Joint rotatif de pression, joint rotatif nacré, série SXO, type droit
SXO series (Straight type) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

[Features]
· Lightweight and compact for easy handling.
· Simple sealing structure for easy maintenance.
· Superior sealing performance achieved via ultra-precise finish.
· Supports high pressure and high speed applications.
· Use of a high grade seal (TCC) is also supported for a higher load specification

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SXO-090-1LH
SXO-090-1RH
SXO-090LH
SXO-090RH
SXO-091-1LH
SXO-091-1RH
SXO-091-2LH
SXO-091-2RH
SXO-091-3LH
SXO-091-3RH
SXO-091LH
SXO-091RH
SXO-092-1LH
SXO-092-1RH
SXO-092LH
SXO-092RH
SXO-098-1LH
SXO-098-1RH
SXO-098LH
SXO-098RH
SXO-180-1LH
SXO-180-1RH
SXO-180-2LH
SXO-180-2RH
SXO-180-3LH
SXO-180-3RH
SXO-180LH
SXO-180RH
SXO-181-1LH
SXO-181-1RH
SXO-181-2LH
SXO-181-2RH
SXO-181-3LH
SXO-181-3RH
SXO-181LH
SXO-181RH
SXO-182-1LH
SXO-182-1RH
SXO-182LH
SXO-182RH
SXO-188-1LH
SXO-188-1RH
SXO-188LH
SXO-188RH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Types of Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Supply Side (Single unit, swivel) Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Direction de vis de montage Type de joint Longueur totale

346.10 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

346.10 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

233.02 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

233.02 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard103

346.10 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

346.10 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

233.02 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

233.02 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard103

346.10 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé103

346.10 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé103

233.02 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Standard103

233.02 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Standard103

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé100

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Niveau élevé100

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Standard100

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Standard100

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé106.4

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Niveau élevé106.4

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18LH (vis gauche)Standard106.4

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[3/8B] 3/85/8-18RH (vis droite)Standard106.4

346.10 €

1 14 jours NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé112

346.10 €

1 14 jours NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé112

233.02 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard112

233.02 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard112

346.10 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé112

346.10 €

1 14 jours NPTM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé112

233.02 €

1 14 jours NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Standard112

233.02 €

1 14 jours NPTM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Standard112

346.10 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé112

346.10 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé112

233.02 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Standard112

233.02 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Standard112

346.10 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5LH (vis gauche)Niveau élevé112

346.10 €

1 14 jours RcM[3/8B] 3/8M16x1.5RH (vis droite)Niveau élevé112

233.02 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5LH (vis gauche)Standard112

233.02 €

1 14 jours RcM[1/4B] 1/4M16x1.5RH (vis droite)Standard112

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé109

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (vis droite)Niveau élevé109

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (vis gauche)Standard109

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (vis droite)Standard109

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (vis gauche)Niveau élevé115.4

346.10 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (vis droite)Niveau élevé115.4

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18LH (vis gauche)Standard115.4

233.02 €

1 14 jours NPTUNF[1/4B] 1/45/8-18RH (vis droite)Standard115.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Simplex Fluides utilisables Eau / Huile Température maximale de fonctionnement(°C) 120
Pression de service minimum(MPa) 6.9 Vitesse de rotation max.(r.p.m) 10000 Type de connexion Type à montage par vis

Assistance technique