Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal A 1 | Nominal B 1 | Matériau du tuyau applicable | D.E. de tuyau applicable 1 (mm) | Filetage nominal | Traitement de surface | Plage de températures de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 12 jours | 15 | 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 21.7 | 1/2B (15A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
7.84 € | 1 | 12 jours | 15 | 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 21.7 | 1/2B (15A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
27.61 € | 1 | 12 jours | 25 | 1 | Tuyau en acier | 34 | 1B (25A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
12.48 € | 1 | 12 jours | 25 | 1 | Tuyau en acier | 34 | 1B (25A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
67.71 € | 1 | 12 jours | 50 | 2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 60.5 | 2B (50A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
27.89 € | 1 | 12 jours | 50 | 2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 60.5 | 2B (50A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
18.29 € | 1 | 12 jours | 20 | 3/4 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 27.2 | 3/4B (20A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
10.54 € | 1 | 12 jours | 20 | 3/4 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 27.2 | 3/4B (20A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
115.89 € | 1 | 12 jours | 80 | 3 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 89.10 | 3B (80A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
65.34 € | 1 | 12 jours | 80 | 3 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 89.10 | 3B (80A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
44.80 € | 1 | 12 jours | 40 | 1 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
18.60 € | 1 | 12 jours | 40 | 1 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 48.6 | 1 1/2B (40A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
34.77 € | 1 | 12 jours | 32 | 1 1/4 | Tuyau en acier | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
14.47 € | 1 | 12 jours | 32 | 1 1/4 | Tuyau en acier | 42.7 | 1 1/4B (32A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 | ||
122.08 € | 1 | 12 jours | 65 | 2 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Article revêtu commercial (résine époxy) (se terminant avec C) | -10~40 | ||
48.82 € | 1 | 12 jours | 65 | 2 1/2 | Tuyau en acier / Tuyau en PVC | 76.30 | 2 1/2B (65A) | Produits blancs (zingués) (se terminant avec W) | -10~60 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Fonte malléable à cœur noir | Type de tuyau applicable | Tuyau en acier (général) |
---|---|---|---|---|---|
Fluide applicable | Eau / Air / Gaz / Produit chimique / Huile | Type de connexion | Tuyau⇔vis, type à brancher | Forme de connexion | Tuyau droit⇔vis (raccord union / douille / connecteur, etc.) |
Type à raccord | Pièce de raccordement mécanique | Type de taille de tube applicable | Tuyau en acier, taille JIS | Type à filetage de connexion | R |
Pression de service max.(MPa) | 1.0 | Divisions de pression de fonctionnement max.(MPa) | 1.0Mpa ou moins | Matériau du joint en caoutchouc | NBR |
Configurer
Propriétés de base
Nominal A 1
Nominal B 1
Matériau du tuyau applicable
D.E. de tuyau applicable 1(mm)
Filetage nominal
Traitement de surface
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles