Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TX40F
Référence pièce
|
---|
TX40F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (charge effective) (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 ou Fb (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage C (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Forme de la section de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.33 € | 1 | Disponible | 9 jours | 50.5 | 58.8 | Trou rond | 26 | 26 | 38 | 38 | 38 | 38.5 | 15 | - | Plaque carrée |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque universel / Doubles roues | Plage de charge(daN) | 35.01~80.00 | Butée | Sans butée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la roue | Plastique renforcé spécial | Caractéristiques des roues | Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile / Résistance chimique | Matériau du raccord | Acier |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes avec double roue TX40 TX50, le numéro d'article est le suivant: TX40F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TX40F.
Configurer
Propriétés de base
Emplacement des trous de montage diamètre circulaire(mm)
Type
Hauteur de montage H(mm)
Charge admissible (charge effective)(daN)
Type à trou de montage
Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2(mm)
Longueur de la plaque F1 ou Fb(mm)
Largeur de plaque F2(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue l(mm)
Rayon de braquage C(mm)
Forme de la section de montage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TX40 |
TX50 |
TX50F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hauteur de montage H (mm) | Charge admissible (charge effective) (daN) | Type à trou de montage | Pas du trou de montage, sens longitudinal P1 ou Fp (mm) | Pas du trou de montage, sens transversal P2 (mm) | Longueur de la plaque F1 ou Fb (mm) | Largeur de plaque F2 (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue l (mm) | Rayon de braquage C (mm) | Emplacement des trous de montage diamètre circulaire (mm) | Forme de la section de montage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 48 | 58.8 | Trous ronds (3 trous) | - | - | - | - | 38 | 38.5 | 15 | 28 | Plaque triangulaire | |
9.90 € | 1 | Disponible | 9 jours | 63.5 | 78.4 | Trous ronds (3 trous) | - | - | - | - | 47 | 45 | 17 | 40 | Plaque triangulaire | |
10.13 € | 1 | Disponible | 9 jours | 63.5 | 78.4 | Trou rond | 46 | 35 | 60 | 50 | 47 | 45 | 17 | - | Plaque carrée |