Roulement à aiguilles de type à coussinet HK

Roulement à aiguilles de type à coussinet HK
  • Remise sur volume
Open-ended thin space-saving design

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HK0509
HK2526
HK3026
HK6032
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I.
(Ø)
du moyeu
(Ø)
Largeur
(mm)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Charge de fatigue (radiale)
(KN)
-

4.04 €

1 Jour même

Stock

10599390000.243
-

7.58 €

1 Disponible 5 jours 10253226100005.7
-

8.50 €

1 Disponible 5 jours 1030372685006.8
-

27.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

------

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de course circulaire Rouleau à aiguilles Direction de la charge Radial Bague externe Avec bague externe
Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Catégorie 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Single Row
Normes de taille Metric System Spécifications Standard Matériau de l'élément de roulement Acier
Type à bague externe Plat Type de système de retenue Perforation

Assistance technique