Pour demi-raccord SK SUS304 en acier inoxydable (Numéros de référence)

Pour demi-raccord SK SUS304 en acier inoxydable
  • Remise sur volume
[Features]
· Adopts a strong structure against shock and vibration by completely sealing high pressure fluid with the Ermeto type in which the cutting edge of the sleeve firmly bites into a pipe.
· The tube fittings are economic because the equipment required is compact and lightweight and laborious piping is now easy due to simplified tasks (screw points, welds, flare).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-6A
SK-6B
SK-6C
SK-6D
SK-8A
SK-8B
SK-8C
SK-8D
SK-10B
SK-10C
SK-10D
SK-12B
SK-12C
SK-12D
SK-15C
SK-15D
SK-18C
SK-18D
SK-20D
SK-20E
SK-22D
SK-25E
SK-25F
SK-28F
SKG-1/2D
SKG-1/2E
SKG-1/4B
SKG-1/4C
SKG-1/4D
SKG-1/8B
SKG-1/8C
SKG-1/8D
SKG-1F
SKG-3/4E
SKG-3/4F
SKG-3/8C
SKG-3/8D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de tuyau applicable
(Ø)
Filetage nominal Spécifications de taille Diamètre extérieur de tuyau applicable, dimensions en pouces (pouces)

21.34 €

1 6 jours 6[1/8B] 1/8B (6A)Taille en millimètres-

21.34 €

1 5 jours 6[1/4B] 1/4B (8A)Taille en millimètres-

28.18 €

1 6 jours 6[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

31.78 €

1 6 jours 6[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

25.43 €

1 6 jours 8[1/8B] 1/8B (6A)Taille en millimètres-

25.43 €

1 6 jours 8[1/4B] 1/4B (8A)Taille en millimètres-

29.02 €

1 6 jours 8[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

34.97 €

1 6 jours 8[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

29.02 €

1 6 jours 10[1/4B] 1/4B (8A)Taille en millimètres-

30.66 €

1 5 jours 10[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

37.49 €

1 6 jours 10[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

35.51 €

1 6 jours 12[1/4B] 1/4B (8A)Taille en millimètres-

35.51 €

1 6 jours 12[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

39.04 €

1 6 jours 12[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

50.39 €

1 6 jours 15[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

50.39 €

1 6 jours 15[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

48.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

18[3/8B] 3/8B (10A)Taille en millimètres-

64.01 €

1 6 jours 18[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

78.65 €

1 6 jours 20[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

78.65 €

1 6 jours 20[3/4B] 3/4B (20A)Taille en millimètres-

84.84 €

1 6 jours 22[1/2B] 1/2B (15A)Taille en millimètres-

123.54 €

1 6 jours 25[3/4B] 3/4B (20A)Taille en millimètres-

123.54 €

1 6 jours 25[1b] 1B (25A)Taille en millimètres-

88.83 €

1 6 jours 28[1b] 1B (28A)Taille en millimètres-

84.84 €

1 6 jours 21.7[1/2B] 1/2B (15A)Taille en pouces1/2

84.84 €

1 6 jours 21.7[3/4B] 3/4B (20A)Taille en pouces1/2

47.15 €

1 6 jours 13.8[1/4B] 1/4B (8A)Taille en pouces1/4

47.15 €

1 6 jours 13.8[3/4B] 3/4B (20A)Taille en pouces1/4

47.15 €

1 6 jours 13.8[1/2B] 1/2B (15A)Taille en pouces1/4

30.05 €

1 6 jours 10.5[1/4B] 1/4B (8A)Taille en pouces1/8

31.61 €

1 6 jours 10.5[3/4B] 3/4B (20A)Taille en pouces1/8

38.20 €

1 6 jours 10.5[1/2B] 1/2B (15A)Taille en pouces1/8

135.16 €

1 6 jours 34[1b] 1B (25A)Taille en pouces1

88.20 €

1 6 jours 27.2[3/4B] 3/4B (20A)Taille en pouces3/4

88.20 €

1 6 jours 27.2[1b] 1B (25A)Taille en pouces3/4

64.01 €

1 6 jours 17.3[3/4B] 3/4B (20A)Taille en pouces3/8

64.01 €

1 6 jours 17.3[1/2B] 1/2B (15A)Taille en pouces3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Huile
Type de connexion Connexion vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Demi-raccord union Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion PT Pression de service max.(MPa) 21 Traitement de surface NA

Assistance technique