Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-211 |
TS-311 |
TS-312 |
TS-411 |
TS-412 |
TS-413 |
TS-611 |
TS-C411 |
TS-C412 |
TS-C413 |
TS-C611 |
TS-C612 |
TS-C613 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Surface de platine (longueur) (plage de sélection) (mm) | Surface de platine (largeur) (plage de sélection) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Mécanisme de guidage | Surface de platine (longueur) (mm) | Surface de platine (largeur) (mm) | Charge admissible (N) | Méthode de serrage | Distance de déplacement / tour de bouton 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,128.65 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 91 à 120 | 50.1~100 | ±20 – | - | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | Présence | 60 | 120 | 98 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 49′ | ||
356.22 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Type à serrage par vis | Approx. 2°34′ | ||
374.94 € | 1 | 10 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 30 | 30 | 19.6 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 1° 48' | ||
366.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 2° 8 à 34" | ||
384.90 € | 1 | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | ±10 – 20 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env.1°20′ | ||
412.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | - | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 1° 1 à 32" | ||
938.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | ±10 – 20 | - | Alliage d'aluminium | Satiné aluminium anodisé noir | Présence | 60 | 60 | 49 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 1° 33' | ||
357.31 € | 1 | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 28′11″ | ||
376.03 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 21′45″ | ||
373.87 € | 1 | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 40 | 40 | 29.4 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 17′43″ | ||
471.82 € | 1 | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 60 | 60 | 49 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 19′59″ | ||
482.32 € | 1 | 44 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 60 | 60 | 49 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 15′21″ | ||
546.69 € | 1 | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10 | [Vis d'alimentation] Vis de précision, type à accouplement complexe | Laiton | [Placage LTBC] Chrome noir dur | Présence | 60 | 60 | 49 | [Standard] Type à serrage par vis | Env. 12′27″ |
Loading...
Type | Axe X de goniomètre | Sens de déplacement | Inclinaison dans un sens |
---|
Configurer
Propriétés de base
Surface de platine (longueur) (plage de sélection)(mm)
Surface de platine (largeur) (plage de sélection)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Mécanisme de guidage
Surface de platine (longueur)(mm)
Surface de platine (largeur)(mm)
Charge admissible(N)
Méthode de serrage
Distance de déplacement / tour de bouton 1
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles