Raccord en T pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable (Numéros de référence)

Raccord en T pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
T-20
T-20X13
T-25
T-25X13
T-25X20
T-30
T-30X13
T-30X20
T-30X25
T-40
T-40X13
T-40X20
T-40X25
T-40X30
T-50
T-50X13
T-50X20
T-50X25
T-50X30
T-50X40
T-60
T-60X13
T-60X20
T-60X25
T-60X30
T-60X40
T-60X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Type de connexion - Diamètre différent du tube Quantité (diamètre nominal Su) Diamètre nominal (Su) 2

22.14 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-20-

21.48 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T2013

27.50 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-25-

29.52 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T2513

27.00 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T2520

57.98 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-30-

66.85 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T3013

66.84 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T3020

64.43 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T3025

84.58 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-40-

96.70 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T4013

92.09 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T4020

89.18 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T4025

88.89 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T4030

93.85 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-50-

108.31 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T5013

103.08 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T5020

97.68 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T5025

96.08 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T5030

93.59 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T5040

130.38 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques-60-

100.88 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6013

126.10 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6020

124.67 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6025

123.56 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6030

123.92 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6040

124.04 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différentsRaccord en T6050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique