Roulettes en caoutchouc d'uréthane à base de résine, modèle PNUD (roulements en acier inoxydable)

Roulettes en caoutchouc d'uréthane à base de résine, modèle PNUD (roulements en acier inoxydable)
The wheel main body is made from Nylon 6 resin, which has excellent chemical-resistance and shock resistance, while urethane rubber is used for the tire. Features a built-in stainless steel bearing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PNUD-75
PNUD-100
PNUD-130
PNUD-150
PNUD-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Diamètre du trou
(Ø)
Largeur du moyeu
(mm)

39.43 €

1 9 jours 75321039

46.02 €

1 9 jours 100321242

72.52 €

1 9 jours 130352052

82.04 €

1 9 jours 150382055

107.73 €

1 9 jours 200422055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roue Bague externe + roue Matériau de la roue Caoutchouc uréthane Roulement Disponible

Assistance technique