Modèle anti-corrosion standard, modèle HS / modèle BS / modèle HSS

Modèle anti-corrosion standard, modèle HS / modèle BS / modèle HSS
  • Remise sur volume
[Features]
· Dry lubrication treatment for wear resistance (HS-16 and higher)
· Holes for the spring pins and taper pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· When the shaft hole shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not attached.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BS-30-A-A
BS-40-A-A
BS-50-A-A
BS-60-A-A
HS-6-A-A
HS-8-A-A
HS-10-A-A
HS-12-A-A
HS-14-A-A
HS-16-A-A
HS-20-A-A
HS-25-A-A
HSS-6-A-A
HSS-8-A-A
HSS-10-A-A
HSS-12-A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Matériau du corps Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de transmission maximale
(N▪m)

490.64 €

1 18 jours 103060178100~300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)190353

957.99 €

1 18 jours 104080228100~300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)140843

1,553.17 €

1 18 jours 1050100270100~300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)1101667

2,278.01 €

1 18 jours 1060120300Moins de 100[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)902844

64.39 €

1 Disponible 5 jours 10612.540301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)8003

76.58 €

1 8 jours 1081650301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)7209

95.67 €

1 8 jours 10102056301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)58015

119.11 €

1 Disponible 5 jours 10122571301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)48026

83.11 €

1 8 jours 10142571301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)48026

139.17 €

1 8 jours 10163280301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)36062

208.23 €

1 8 jours 102040100100~300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)290118

272.69 €

1 8 jours 102550126100~300[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)230226

68.49 €

1 Disponible 18 jours 10612.540301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)8003

80.56 €

1 Disponible 18 jours 1081650301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)7209

100.98 €

1 Disponible 18 jours 10102056301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)58015

87.92 €

1 Disponible 18 jours 10122571301 à 1 000[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)48026

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Application Standard Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A
Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A Type Q (Décomposition) NA

Assistance technique