Charnières à couple / résistance réglable / POM / BP-148 / TAKIGen

Charnières à couple / résistance réglable / POM / BP-148 / TAKIGen
  • Remise sur volume
[Features]
· Hold the door at an arbitrary angle.
· Can change the hardness of the torque by turning the adjustment bolt.
· Flame retardant materials are used (main body/UL94-HB/shaft/UL94 V-2).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BP-148-1
BP-148-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

44.23 €

1 6 jours 63.557.55.213134

22.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

4336.5613135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière d'amortissement / à friction / à ressort Matériau Polyacétal Finition de surface N/A
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique