Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-35822-9D |
B-35822-10D |
B-35822-11D |
B-35822-12D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 10 jours | - | 27 | 11142 | ||
66.57 € | 1 | 10 jours | - | 32 | 11143 | ||
67.26 € | 1 | 10 jours | - | 38 | 11144 | ||
64.50 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 51 | 11145 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Charnières longues en aluminium | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 1829 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) | Finition de surface | Traitement par chrome et zingage | Épaisseur de la plaque t(mm) | 1 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 3 | Trou de montage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles