• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulettes sur support pressées en acier inoxydable sans butée K-1304R (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes sur support pressées en acier inoxydable sans butée K-1304R
Since it is made of stainless steel, durability and abrasion resistance are excellent and smooth traveling is maintained. Stainless steel with superior corrosion resistance.

[Features]
· Includes a powerful stopper.
· Selection from a variety of wheel materials is possible to suit the application.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-1304R-75-UR

Référence pièce
K-1304R-75-UR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

71.74 €

1 10 jours 92.535.01~80.0078[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'abrasion / Résistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'huile452561457520Charge moyenne30537

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque fixe Butée NA Matériau du raccord Plaque en acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Type à trou de montage Trou rond Application Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes sur support pressées en acier inoxydable sans butée K-1304R, le numéro d'article est le suivant: K-1304R-75-UR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-1304R-75-UR.

Variantes de ce produit

Référence pièce
K-1304R-100-N
K-1304R-130-N
K-1304R-200-N
K-1304R-50-SUS
K-1304R-50-UR
K-1304R-65-SUS
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge admissible
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Pas du trou de montage, sens longitudinal P1
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal P2
(mm)
Longueur de la plaque L1
(mm)
Largeur de plaque l1
(mm)
Diam. de roue D
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Catégorie de charge Produit CD

61.06 €

1 6 jours 144140.01~220.00147[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur80451158010035Charge moyenne30538

90.40 €

1 12 jours 177140.01~220.00205[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur100561379313042Charge moyenne30539

155.57 €

1 10 jours 250320.01~485.00333[Nylon] NylonRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance à la chaleur1126315110220045Charge moyenne30541

47.85 €

1 6 jours 8035.01~80.0039Acier inoxydableRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid452561455020Utilisé pour charge légère30532

52.91 €

1 6 jours 8035.01~80.0039[Uréthane] Caoutchouc uréthaneRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance à l'huile452561455020Utilisé pour charge légère30535

63.06 €

1 6 jours 87.535.01~80.0068Acier inoxydableRésistance à l'essence (y compris l'huile légère) / Résistance à l'abrasion / Résistance chimique / Résistance à l'huile / Résistance au froid452561456520Charge moyenne30533

Assistance technique