Barre de renfort en acier inoxydable à montage vissé pour fenêtres, B-1452

Barre de renfort en acier inoxydable à montage vissé pour fenêtres, B-1452
Dual-purpose stay made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Left and right dual use type (this photo is for the right side.
· For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-1452-1
B-1452-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Code produit

75.49 €

1 6 jours 10801

56.29 €

1 14 jours 10803

Loading...

  1. 1

Informations de base

Mode d'ouverture de porte Pour fenêtre Type à étai Extension et contraction Glissière Type flexible, glissement Logement à glissière
Butée Type multi étages (trois étages ou plus) Libération de la butée Vis de serrage Matériau du corps Acier inoxydable
Traitement de surface du corps principal Surface polie Charge admissible(N) 294

Assistance technique