Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-A

Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-A
  • Remise sur volume
[Features]
· Tightening type fastener can secure the housing and the door securely.
· When turning the hexagonal wrench key that is sold separately, the clasp rotates 90°.
· When it is further turned, the stopper is tightened to the panel side and brings the case and the lid into close contact.
· Ideal for sealing a small door

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

C-174-A

Référence pièce
C-174-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur totale du corps principal(mm) 62 Matériau Alliage de zinc Finition de surface Placage au chrome noir
Code produit 21818

Vous vous trouvez sur la page de Fixation avec serrage par clé hexagonale, C-174-A, le numéro d'article est le suivant: C-174-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article C-174-A.

Assistance technique