Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1256-D8YU-30 |
1408-D8YU-30 |
2800-D8YU-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur nominale W (mm) (mm) | Circonférence de pas (mm) | Nombre de dents | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207.82 € | 1 | Disponible | 24 jours | 30 | 1256 | 157 | |
224.98 € | 1 | Disponible | 24 jours | 30 | 1408 | 176 | |
676.91 € | 1 | Disponible | 32 jours | 50 | 2800 | 350 |
Loading...
Forme de la courroie | Closed End | Surface dentée de la courroie | Double (Both Faces) | Matériau de la courroie | Rubber Belt |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du fil central | Glass Fiber | Forme de la courroie | 8YU | Type de forme de la courroie | Circular Tooth Profile GT Belt |
Distance de pas de la courroie(mm) | 8 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur nominale W (mm)(mm)
Circonférence de pas(mm)
Nombre de dents
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles